17:15:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RNA4907-XL
Roulement à rouleaux radiaux
Roulement à rouleaux radiaux RNA..-XL
Remplace
RNA4907
Information produit

dimensions principale & données de performance
Fw | 42 mm | Diamètre sous rouleaux |
D | 55 mm | Diamètre extérieur |
B | 20 mm | Largeur |
Cr | 35,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 50,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 9,600 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 10,700 1/min | vitesse limite |
nG Grease | 6,400 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nϑr | 6,100 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.109 kg | Poids |
Dimensions
rmin | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
C | 20 mm | Largeur, bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |