11:19:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RNAO6X13X8-TV-XL
Roulement à aiguilles
Roulements à aig. RNAO, sans bords
Remplace
RNAO6X13X8-TV
Information produit



dimensions principale & données de performance
Fw | 6 mm | Diamètre sous rouleaux |
D | 13 mm | Diamètre extérieur |
C | 8 mm | Largeur, bague extérieure |
Cr | 2,950 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 2,280 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 360 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 36,500 1/min | vitesse limite |
nϑr | 48,500 1/min | Vitesse de base |
≈m | 6 g | Poids |
Cotes de montage
Db | 6.3 mm | Diamètre d'épaulement guidage axial nK/logement |
db | 8.7 mm | Diamètre d'épaulement guidage axial nK/arbre |
Da | 9.3 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
ra max | 0.3 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
E | 9 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |