11:46:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


Main Dimensions & Performance Data
Fw | 20 mm | Inner diameter of needle roller complement |
Ew | 30 mm | Outside diameter of needle roller complement |
Bc | 30 mm | Width |
Cr | 35,500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 41,500 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 5,600 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 19,600 1/min | Limiting speed |
nϑr | 10,800 1/min | Reference speed |
≈m | 49.23 g | Poids |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 140 °C | Operating temperature max. |
Votre alternative produit actuelle
Cage | JN | Steel sheet metal |
Caractéristiques
Produits récemment consultés