11:46:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


dimensions principale & données de performance
Fw | 24 mm | Alésage des aiguilles jointives |
Ew | 30 mm | Diamètre extérieur aiguilles jointives |
Bc | 17 mm | Largeur |
Cr | 19,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 27,500 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 3,600 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 18,100 1/min | vitesse limite |
nϑr | 10,000 1/min | Vitesse de base |
≈m | 19.36 g | Poids |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 140 °C | Température de fonctionnement max. |