12:08:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


Medidas principales y datos de rendimiento
Fw | 28 mm | Diámetro interior de complemento de rodamiento de agujas |
Ew | 33 mm | Diámetro exterior de complemento de rodamiento de agujas |
Bc | 17 mm | Anchura |
Cr | 19,700 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 33,500 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 4,350 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 16,100 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 8,700 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 16.89 g | Poids |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 140 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |