11:46:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


dimensions principale & données de performance
Fw | 52 mm | Alésage des aiguilles jointives |
Ew | 57 mm | Diamètre extérieur aiguilles jointives |
Bc | 12 mm | Largeur |
Cr | 18,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 36,500 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 4,700 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 9,000 1/min | vitesse limite |
nϑr | 5,400 1/min | Vitesse de base |
≈m | 21.2 g | Poids |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 140 °C | Température de fonctionnement max. |
Produits récemment consultés