07:22:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


dimensions principale & données de performance
Fw | 5 mm | Alésage des aiguilles jointives |
Ew | 8 mm | Diamètre extérieur aiguilles jointives |
Bc | 8 mm | Largeur |
Cr | 2,350 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 1,920 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 242 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 39,000 1/min | vitesse limite |
nϑr | 48,000 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.7 g | Poids |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Votre alternative produit actuelle
Cage | TV | Cage plastique en PA66 |
Caractéristiques