09:30:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



23236-E1-XL-K-TVPB
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux
Roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux 232..-E1-K, dimensions principales selon DIN 635-2, avec alésage conique, cône 1:12
Remplace
23236-E1-K-TVPB, 23236E1K.TVPB
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 180 mm | Alésage |
D | 320 mm | Diamètre extérieur |
B | 112 mm | Width |
Cr | 1,720,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 2,340,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 178,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 2,010 1/min | vitesse limite |
nϑr | 1,090 1/min | Vitesse de base |
≈m | 38.6 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 197 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 303 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 3 mm | Rayon de gorge maximum |
Ba min | 22 mm | Largeur de cavité minimum du manchon |
da max | 210 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
db min | 195 mm | Diamètre de cavité minimum du manchon |
Dimensions
rmin | 4 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 277.3 mm | Alésage bague extérieure |
d2 | 210.6 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
ds | 8 mm | Diamètre trou de lubrification |
ns | 15 mm | Width of lubricating groove |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.33 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 2.07 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 3.09 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 2.03 | Facteur de sécurité statique |
information additionnelle
H2336 | Manchon de serrage | |
AH3236G | Withdrawal sleeve |