12:31:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


222SM100-TVPA
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux
Roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux 222SM, roulements à rotule en 2 parties
Remplace
222SM100T
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 100 mm | Alésage |
D | 200 mm | Diamètre extérieur |
C | 53 mm | Largeur, bague extérieure |
Cr | 360,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 460,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 40,500 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 1,590 1/min | vitesse limite |
Fa max | 13,800 N | Charge axiale maximum |
≈m | 10.5 kg | Poids |
Cotes de montage
Mi | 35 Nm | Couple de serrage vis de fixation |
Ma | 14 Nm | Couple de serrage vis de fixation |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
d1 | 100 mm | Alésage BI/rondelle arbre |
B | 92 mm | Largeur, bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.24 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 2.84 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 4.23 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 2.78 | Facteur de sécurité statique |
information additionnelle
22222K | Désignation roulement | |
H322 | Manchon de serrage | |
SNV200 | Corps de palier |