08:53:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


222SM65-TVPA
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux
Roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux 222SM, roulements à rotule en 2 parties
Remplace
222SM65T
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 65 mm | Alésage |
D | 130 mm | Diamètre extérieur |
C | 31 mm | Largeur, bague extérieure |
Cr | 172,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 210,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 19,900 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 2,440 1/min | vitesse limite |
Fa max | 5,400 N | Charge axiale maximum |
≈m | 2.7 kg | Poids |
Cotes de montage
Mi | 8.5 Nm | Couple de serrage vis de fixation |
Ma | 4 Nm | Couple de serrage vis de fixation |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
d1 | 65 mm | Alésage BI/rondelle arbre |
B | 60 mm | Largeur, bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.24 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 2.81 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 4.19 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 2.75 | Facteur de sécurité statique |
information additionnelle
22215K | Désignation roulement | |
H315 | Manchon de serrage | |
SNV130 | Corps de palier |