09:05:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


231SM125-MA
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 231..-MA, en 2 parties
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 125 mm | Alésage |
D | 225 mm | Diamètre extérieur |
C | 68 mm | Largeur, bague extérieure |
Cr | 510,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 750,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 52,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 1,130 1/min | vitesse limite |
Fa max | 13,800 N | Charge axiale maximum |
≈m | 13.5 kg | Poids |
Cotes de montage
Mi | 35 Nm | Couple de serrage vis de fixation |
Ma | 8.5 Nm | Couple de serrage vis de fixation |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
B | 110 mm | Largeur, bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.28 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 2.45 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 3.64 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 2.39 | Facteur de sécurité statique |
information additionnelle
23128K | Désignation roulement | |
H3128 | Manchon de serrage |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Design | E1A | Sans bord central |
type d'alésage | Z | Cylindrique |
Cage | MA | Cage massive en laiton |
jeu radial | CN | Normal internal clearance |
dispositif de lubrification | Norme | Norme |
en deux parties | SM | Roulement en deux parties métrique |
Caractéristiques