08:47:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



32012-X-XL
Roulement à rouleaux coniques
Roulements à rouleaux coniques 320, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
Remplace
32012-X
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 60 mm | Alésage |
D | 95 mm | Diamètre extérieur |
B | 23 mm | Largeur, bague intérieure |
C | 17.5 mm | Largeur, bague extérieure |
T | 23 mm | Width, total |
Cr | 102,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 124,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 20,100 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 8,800 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 4,350 1/min | Vitesse thermique de référence |
≈m | 0.62 kg | Poids |
Cotes de montage
da max | 67 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
db min | 67 mm | Diamètre minimum épaulement d'arbre |
Da min | 85 mm | Diamètre minimum épaulement du logement |
Da max | 88 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
Db min | 91 mm | Diamètre minimum épaulement du logement |
Ca min | 4 mm | Espace minimum axial |
Cb min | 5.5 mm | Minimum axial space |
ra max | 1.5 mm | Rayon maximum du filet de l'arbre |
rb max | 1.5 mm | Rayon maximum du filet du logement |
Dimensions
r1, 2 min | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein de bague intérieure face arrière |
r3, 4 min | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein de bague extérieure face arrière |
a | 21 mm | Distance sommet des cones de pression |
d1 | 79.6 mm | Diamètre du bord de guidage de la bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.43 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y | 1.39 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0.77 | Facteur de sécurité statique |
information additionnelle
T4CC060 | Désignation comparable à ISO 10317 et ISO 355 |