12:35:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit

dimensions principale & données de performance
Fw | 8 mm | Diamètre sous rouleaux |
D | 12 mm | Diamètre extérieur |
C | 12 mm | Largeur, bague extérieure |
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
Md per | 3.15 Nm | Couple de rotation admiss. |
nGW | 17,000 1/min | Vitesse limite arbre tournant |
nGA | 12,000 1/min | Vitesse limite bague extérieure tournante |
≈m | 3.475 g | Poids |
Plage de température
Tmin | -10 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 70 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
HK0808 | Douille à aiguilles pour palier radial |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
lubrifiant | L564 | Graisse (L564) |
revêtement | Sans | Sans |
forme extérieure | Sans | Surface extérieure lisse |
design du ressort | Norme | Ressorts de pression en acier |
Caractéristiques
Produits récemment consultés