Rodamientos axiales a bolas de contacto angular para cabezales principales
Los rodamientos axiales a bolas de contacto angular para cabezales principales se usan para absorber fuerzas axiales y se combinan con un rodamiento de rodillos cilíndricos de dos hileras con agujero cónico que absorbe fuerzas radiales.
Rodamientos axiales a bolas de contacto angular 2344
Los rodamientos axiales a bolas de contacto angular, de doble efecto, de la serie 2344 son rodamientos de alta precisión altamente rígidos y precargados axialmente, con tolerancias restringidas de la clase SP, que se usan para las rodaduras de cabezales de precisión en máquinas-herramienta.
Debido al ángulo de contacto de 60º absorben elevadas fuerzas axiales.
Rodamientos a bolas de contacto angular BAX
Los rodamientos a bolas de contacto angular BAX son rodamientos a bolas de contacto angular de alta precisión de la clase de precisión P4S, que se usan para las rodaduras de cabezales principales en máquinas-herramienta. Siempre se suministran como conjuntos preparados para el montaje.
Una mayor capacidad de carga suele comportar una reducción de la velocidad máxima. Al usar rodamientos a bolas de contacto angular BAX, es posible cumplir en gran medida ambos requisitos.
Los rodamientos están disponibles con un ángulo de contacto de 30º y, para rigideces aún mayores, también con un ángulo de contacto de 40°.
Veuillez patienter …