16:59:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


YRT50
Roulement combiné à rouleaux
Roulements combinés YRT, à double effet, fixation par vis
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 50 mm | Alésage |
0 mm | Alésage tolérance haute | |
-0.008 mm | Alésage tolérance basse | |
D | 126 mm | Diamètre extérieur |
0 mm | Diamètre extérieur tolérance haute | |
-0.011 mm | Diamètre extérieur tolérance basse | |
H | 30 mm | Hauteur |
Cr | 28,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 49,500 N | Charge stat. de base, radiale |
Ca | 56,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 280,000 N | charge stat. de base, axiale |
nG | 440 1/min | vitesse limite |
MR | 2.5 Nm | couple de frottement roulement |
≈m | 1.61 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 63 mm | Diamètre primitif des trous de fixation bague intérieure |
J1 | 116 mm | Diamètre primitif des trous de fixation bague extérieure |
d1 | 5.6 mm | Diamètre trous de fixation bague intérieure |
10 | Nombre de trous de fixation bague intérieure | |
d3 | 5.6 mm | Diamètre trous de fixation bague extérieure |
12 | Nombre de trous de fixation bague extérieure | |
n | 12 | Nombre |
t | 30 ° | Hauteur espacement angle |
MA | 8.5 Nm | Couple de serrage des vis |
2 | Nombre de vis de retenue | |
t1 | 2 µm | Axial and radial runout, measurement standard; Measured on mounted bearing, with ideal adjacent construction. |
Dimensions
H1 | 20 mm | Hauteur face de contact bague extérieure |
0.025 mm | Tolérance supérieure hauteur de contact butée bague extérieure H1 | |
-0.025 mm | Tolérance inférieure hauteur de contact butée bague extérieure H1 | |
H2 | 10 mm | Hauteur face de contact bague extérieure |
0.02 mm | Tolérance supérieure hauteur de contact butée bague extérieure H2 | |
-0.02 mm | Tolérance inférieure hauteur de contact butée bague extérieure H2 | |
D1 max | 105 mm | diamètre de bord maximum bague intérieure |
C | 10 mm | Largeur de bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
caL | 1,300 N/µm | Rigidité axiale à la position du roulement |
crL | 1,100 N/µm | Rigidité radiale à la position du roulement |
ckL | 1,250 Nm/mrad | Rigidité au basculement à la position du roulement |
caL | 6,200 N/µm | Rigidité axiale des éléments roulants |
crL | 1,500 N/µm | Rigidité radiale des éléments roulants |
ckL | 5,900 Nm/mrad | Rigidité au basculement des éléments roulants |
Téléchargements :
Caractéristiques