19:00:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 150 mm | Alésage |
0 mm | Alésage tolérance haute | |
-0.018 mm | Alésage tolérance basse | |
D | 240 mm | Diamètre extérieur |
0 mm | Diamètre extérieur tolérance haute | |
-0.02 mm | Diamètre extérieur tolérance basse | |
H | 40 mm | Hauteur |
Cr | 23,300 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 83,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Ca | 113,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 650,000 N | charge stat. de base, axiale |
nG | 210 1/min | vitesse limite |
MR | 8 Nm | couple de frottement roulement |
Cotes de montage
D2 | 176.6 mm | Diameter of recess for fixing holes |
J | 165 mm | Diamètre primitif des trous de fixation bague intérieure |
J1 | 225 mm | Diamètre primitif des trous de fixation bague extérieure |
d1 | 7 mm | Diamètre trous de fixation bague intérieure |
a | 6.2 mm | Profondeur du lamage des trous de fixation |
34 | Nombre de trous de fixation bague intérieure | |
d3 | 7 mm | Diamètre trous de fixation bague extérieure |
33 | Nombre de trous de fixation bague extérieure | |
n | 36 | Nombre |
t | 10 ° | Hauteur espacement angle |
G | M8 | Trou d'extraction taraudé |
3 | Nombre de tours d'extraction taraudés | |
MA | 14 Nm | Couple de serrage des vis |
t1 | 6 µm | Axial and radial runout, measurement standard; Measured on mounted bearing, with ideal adjacent construction. |
Dimensions
H1 | 26 mm | Hauteur face de contact bague extérieure |
0.03 mm | Tolérance supérieure hauteur de contact butée bague extérieure H1 | |
-0.03 mm | Tolérance inférieure hauteur de contact butée bague extérieure H1 | |
H2 | 14 mm | Hauteur face de contact bague extérieure |
D1 max | 214 mm | diamètre de bord maximum bague intérieure |
C | 12 mm | Largeur de bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
caL | 3,800 N/µm | Rigidité axiale à la position du roulement |
crL | 3,200 N/µm | Rigidité radiale à la position du roulement |
ckL | 18,600 Nm/mrad | Rigidité au basculement à la position du roulement |
caL | 11,100 N/µm | Rigidité axiale des éléments roulants |
crL | 6,500 N/µm | Rigidité radiale des éléments roulants |
ckL | 59,000 Nm/mrad | Rigidité au basculement des éléments roulants |
Téléchargements :
Caractéristiques