07:17:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B71900-C-2RSD-T-P4S-UL
Roulement de broche
Roulements de broche B719..-C-2RSD, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites
Remplace
B71900C.2RSD.T.P4S.UL
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 10 mm | Alésage |
D | 22 mm | Diamètre extérieur |
B | 6 mm | Largeur |
Cr | 3,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 1,070 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 113 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 75,000 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
≈m | 10 g | Poids |
Cotes de montage
da | 13 mm | Diamètre d'épaulement d'arbre |
da | h12 | Ajustement diamètre d'épaulement d'arbre |
Da | 19.5 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
Da | H12 | Ajustement diamètre d'épaulement bague extérieure |
ra max | 0.3 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0.1 mm | Rayon de gorge maximum |
a | 5.1 mm | Distance sommet des cones de pression |
Dimensions
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
α | 15 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 80 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
FV L | 10 N | Effort de précharge Léger |
FV M | 41 N | Effort de précharge Moyen |
FV H | 87 N | Effort de précharge Haute |
KaE L | 31 N | Effort de décollement Légère |
KaE M | 141 N | Effort de décollement Moyenne |
KaE H | 320 N | Effort de décollement Haute |
ca L | 11 N/µm | Rigidité axiale Légère |
ca M | 21 N/µm | Rigidité axiale Moyenne |
ca H | 31 N/µm | Rigidité axiale Forte |