05:00:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VCM7008-C-T-P4S-UL-XL
Roulement de broche
Roulements de broche grande vitesse VCM70..-C, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 17°, avec billes en céramique, bagues en Vacrodur, tolérances réduites
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 40 mm | Alésage |
D | 68 mm | Diamètre extérieur |
B | 15 mm | Largeur |
Cr | 28,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 8,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 410 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 38,000 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nG Oil | 60,000 1/min | Vitesse limite pour lubrification à l'huile |
≈m | 183.1 g | Poids |
Cotes de montage
da | 46 mm | Diamètre d'épaulement d'arbre |
da | h12 | Ajustement diamètre d'épaulement d'arbre |
Da | 62 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
Da | H12 | Ajustement diamètre d'épaulement bague extérieure |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0.3 mm | Rayon de gorge maximum |
Etk min | 50.2 mm | diamètre primitif minimum d'injection |
Etk max | 52.1 mm | diamètre primitif maximum d'injection |
Etk1 min | 47.8 mm | Diamètre primitif minimum d'injection |
Etk1 max | 52.1 mm | Diamètre primitif maximum d'injection |
a | 15.8 mm | Distance sommet des cones de pression |
Dimensions
rmin | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
α | 17 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
FV L | 40 N | Effort de précharge Léger |
FV M | 105 N | Effort de précharge Moyen |
FV H | 220 N | Effort de précharge Haute |
KaE L | 116 N | Effort de décollement Légère |
KaE M | 311 N | Effort de décollement Moyenne |
KaE H | 668 N | Effort de décollement Haute |
ca L | 37 N/µm | Rigidité axiale Légère |
ca M | 53 N/µm | Rigidité axiale Moyenne |
ca H | 71 N/µm | Rigidité axiale Forte |
Produits récemment consultés