10:22:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VCM71914-C-2RSD-T-P4S-UL-XL
Roulement de broche
Roulements d’axe à vitesse élevée VCM719..-C-2RSD, ajustés, par paires ou jeux, angle de contact α = 17°, avec billes en céramique, bagues en Vacrodur, joint à lèvre des deux côtés, sans contact, tolérances limitées
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 70 mm | Alésage |
D | 100 mm | Diamètre extérieur |
B | 16 mm | Largeur |
Cr | 65,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 21,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 1,070 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 24,000 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
≈m | 276.6 g | Poids |
Cotes de montage
da | 76 mm | Diamètre d'épaulement d'arbre |
da | h12 | Ajustement diamètre d'épaulement d'arbre |
Da | 94.5 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
Da | H12 | Ajustement diamètre d'épaulement bague extérieure |
ra max | 0.6 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0.3 mm | Rayon de gorge maximum |
a | 21 mm | Distance sommet des cones de pression |
Dimensions
rmin | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
α | 17 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 80 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
FV L | 104 N | Effort de précharge Léger |
FV M | 274 N | Effort de précharge Moyen |
FV H | 574 N | Effort de précharge Haute |
KaE L | 302 N | Effort de décollement Légère |
KaE M | 812 N | Effort de décollement Moyenne |
KaE H | 1,747 N | Effort de décollement Haute |
ca L | 64 N/µm | Rigidité axiale Légère |
ca M | 92 N/µm | Rigidité axiale Moyenne |
ca H | 123 N/µm | Rigidité axiale Forte |