06:39:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VCM71914-E-T-P4S-UL-XL
Roulement de broche
Roulements de broche grande vitesse VCM719..-E, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, avec billes en céramique, bagues en Vacrodur, tolérances réduites
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 70 mm | Alésage |
D | 100 mm | Diamètre extérieur |
B | 16 mm | Largeur |
Cr | 62,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 20,100 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 1,020 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 24,000 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nG Oil | 36,000 1/min | Vitesse limite pour lubrification à l'huile |
≈m | 261.2 g | Poids |
Cotes de montage
da | 76 mm | Diamètre d'épaulement d'arbre |
da | h12 | Ajustement diamètre d'épaulement d'arbre |
Da | 94.5 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
Da | H12 | Ajustement diamètre d'épaulement bague extérieure |
ra max | 0.6 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0.3 mm | Rayon de gorge maximum |
Etk min | 79.3 mm | diamètre primitif minimum d'injection |
Etk max | 82.1 mm | diamètre primitif maximum d'injection |
Etk1 min | 75.7 mm | Diamètre primitif minimum d'injection |
Etk1 max | 82.1 mm | Diamètre primitif maximum d'injection |
a | 27.8 mm | Distance sommet des cones de pression |
Dimensions
rmin | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
α | 25 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
FV L | 150 N | Effort de précharge Léger |
FV M | 393 N | Effort de précharge Moyen |
FV H | 816 N | Effort de précharge Haute |
KaE L | 429 N | Effort de décollement Légère |
KaE M | 1,133 N | Effort de décollement Moyenne |
KaE H | 2,383 N | Effort de décollement Haute |
ca L | 131 N/µm | Rigidité axiale Légère |
ca M | 183 N/µm | Rigidité axiale Moyenne |
ca H | 239 N/µm | Rigidité axiale Forte |