19:51:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6012-2Z
Roulement à billes
Roulements à billes 60..-2Z, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier
Remplace
6012.2Z, 6012.2ZR
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 60 mm | Alésage |
D | 95 mm | Diamètre extérieur |
B | 18 mm | Largeur |
Cr | 31,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 23,200 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 1,230 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 8,500 1/min | vitesse limite |
nϑr | 7,600 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.42 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 66 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 89 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 83.88 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 85.98 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 71.325 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 15.6 | Facteur de calcul |