10:25:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
HC6312-2Z-L038-C3
Roulement à billes
Roulements à billes HC63..-2Z, roulements hybrides, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 60 mm | Alésage |
D | 130 mm | Diamètre extérieur |
B | 31 mm | Largeur |
Cr | 89,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 49,500 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 2,650 N | limite à la fatigue, radiale |
nG | 8,100 1/min | vitesse limite |
nϑr | 7,400 1/min | vitesse de base |
≈m | 1.54 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 72 mm | diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 118 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.1 mm | rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 108.62 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 113.14 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 81.25 mm | diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 12.5 | Facteur de calcul |