17:38:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RCRB25/57-XL-FA106
Roulement auto-aligneur
Roulements auto-aligneurs RCR, avec amortisseur en caoutchouc, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés
Remplace
RCRB25/57-FA106
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 25 mm | Alésage |
D | 57.3 mm | Diamètre extérieur |
C | 19.8 mm | Largeur, bague extérieure |
B1 | 31 mm | Largeur totale du collier de blocage |
Cr | 14,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 7,800 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 370 N | Limite à la fatigue, radiale |
1,400 N | Capacité de charge (bague caoutchouc) | |
≈m | 0.202 kg | Poids |
Dimensions
C2 | 17.5 mm | Largeur profile extérieur de l'amortisseur caoutchouc |
S1 | 23.5 mm | Distance piste / collier de blocage |
D2 | 44.5 mm | Diamètre bride amortisseur caoutchouc |
d3 | 37.5 mm | Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage |
P | 9.8 mm | Distance piste of amortisseur caoutchouc côté face |
facteurs de calcul
f0 | 13.8 | Facteur de calcul |
information additionnelle
RAE25-XL-NPP-FA106 | Désignation roulement | |
Shore A | 70 ° | Dureté amortisseur caoutchouc |