04:15:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


20209-TVP
Roulement à rotule sur 1 rangée de rouleaux
Roulements à rotule sur 1 rangée de rouleaux 202, dimensions principales selon DIN 635-1
Remplace
20209T
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 45 mm | Alésage |
D | 85 mm | Diamètre extérieur |
B | 19 mm | Largeur |
Cr | 52,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 58,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 6,100 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 8,400 1/min | Vitesse limite |
≈m | 0.425 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 52 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 78 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 74.6 mm | Alésage bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Produits récemment consultés