21:07:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB71922-C-T-P4S-UL
Roulement de broche
Roulements de broche HCB719..-C, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, avec billes en céramique, tolérances réduites
Information produit



Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 110 mm | Alésage |
D | 150 mm | Diamètre extérieur |
B | 20 mm | Largeur |
Cr | 61,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 45,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 3,200 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 12,000 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nG Oil | 19,000 1/min | Vitesse limite pour lubrification à l'huile |
≈m | 0.719 kg | Poids |
Cotes de montage
da | 117 mm | Diamètre d'épaulement d'arbre |
da | h12 | Ajustement diamètre d'épaulement d'arbre |
Da | 143 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
Da | H12 | Ajustement diamètre d'épaulement bague extérieure |
ra max | 0.6 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0.6 mm | Rayon de gorge maximum |
Etk min | 122.4 mm | diamètre primitif minimum d'injection |
Etk max | 126.4 mm | diamètre primitif maximum d'injection |
Etk1 min | 122.4 mm | Diamètre primitif minimum d'injection |
Etk1 max | 126.4 mm | Diamètre primitif maximum d'injection |
a | 27.4 mm | Distance sommet des cones de pression |
Dimensions
rmin | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
α | 15 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
FV L | 158 N | Effort de précharge Léger |
FV M | 570 N | Effort de précharge Moyen |
FV H | 1,199 N | Effort de précharge Haute |
KaE L | 468 N | Effort de décollement Légère |
KaE M | 1,777 N | Effort de décollement Moyenne |
KaE H | 3,931 N | Effort de décollement Haute |
ca L | 82 N/µm | Rigidité axiale Légère |
ca M | 138 N/µm | Rigidité axiale Moyenne |
ca H | 193 N/µm | Rigidité axiale Forte |
Votre alternative produit actuelle
Angle de contact | C | angle de contact 15° |
joint | Sans | Sans |
forme extérieure | Standard | Standard |
Cage | T | cage synthétique stratifiée |
classe de tolérance | P4S | classe de tolérance P4S, standard FAG meilleur que P4 suivant DIN 620 |
disposition de la paire de roulement | U | roulement seul |
précharge | L | précharge Légère |
Caractéristiques