12:36:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit



Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 10 mm | Alésage |
D | 26 mm | Diamètre extérieur |
B | 8 mm | Largeur |
Cr | 2,470 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 940 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 99 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 90,000 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
≈m | 23 g | Poids |
Cotes de montage
da | 14 mm | Diamètre d'épaulement d'arbre |
da | h12 | Ajustement diamètre d'épaulement d'arbre |
Da | 22 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
Da | H12 | Ajustement diamètre d'épaulement bague extérieure |
ra max | 0.3 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0.1 mm | Rayon de gorge maximum |
a | 6.4 mm | Distance sommet des cones de pression |
Dimensions
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
α | 15 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 80 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
FV L | 9 N | Effort de précharge Léger |
FV M | 28 N | Effort de précharge Moyen |
FV H | 55 N | Effort de précharge Haute |
KaE L | 28 N | Effort de décollement Légère |
KaE M | 89 N | Effort de décollement Moyenne |
KaE H | 185 N | Effort de décollement Haute |
ca L | 11 N/µm | Rigidité axiale Légère |
ca M | 17 N/µm | Rigidité axiale Moyenne |
ca H | 24 N/µm | Rigidité axiale Forte |