22:01:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIHNRK32-LO
Embout à rotule
Embout à rotule hydraulique, avec dispositif de serrage fileté, filetage à droite, avec entretien, combinaison : acier/acier, DIN 24338 ISO 6982, ouvert
Information produit




Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
Cr | 87,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 98,800 N | Charge stat. de base, radiale |
d | 32 mm | Alésage roulement |
d2 | 70 mm | Outer eye diameter |
l4 | 115 mm | Longueur totale filetage interieur tête |
D | 52 mm | Diamètre extérieur roulement |
B | 32 mm | Largeur bague intérieure |
≈m | 1.021 kg | Poids |
Dimensions
α | 4 ° | Tilt angle |
C1 | 27 mm | Largeur extrémité de tige |
C2 | 22 mm | Largeur |
dK | 44 mm | Diamètre de bille |
d3 | M27x2 | Dimension taraudage |
d4 | 38 mm | Diamètre de tige |
d5 | 66 mm | Diamètre de tige, large |
d 7 | M10x25 | Diamètre |
h1 | 80 mm | Longueur de tige filetage interne tête |
l3 | 37 mm | Longueur filetage interne |
l7 | 32 mm | Distance perçage / début d'arbre |
dUT | 0 mm | alésage roulement, tolérance basse |
dT | H7 | Alésage roulement, tolérance |
dOT | 0.025 mm | Alésage roulement, tolérance haute |
BUT | -0.25 mm | Largeur bague intérieure, tolérance basse |
BOT | 0 mm | Largeur bague intérieure, tolérance haute |
MA | 64 Nm | Couple de serrage |
FZ | 50,000 N | Effort de vérin |
Gr | 0,037 - 0,1 | Jeu radial |
Grmin | 0.037 mm | Radial clearance, minimum |
Grmax | 0.1 mm | Radial clearance, maximum |
Cotes de montage
r1smin | 0.6 mm | Distance de bord |
d1 | 38 mm | Outer flange diameter inner ring |
Plage de température
Tmin | -60 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |