19:32:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


3818-2RS-C3
Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique 38..-B-2RS-TVH, à deux rangées, joints d’étanchéité, cage en plastique
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 90 mm | Alésage |
D | 115 mm | Diamètre extérieur |
B | 19 mm | Largeur |
Cr | 27,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 35,500 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 2,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 2,750 1/min | vitesse limite |
≈m | 0.422 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 94.6 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 110.4 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 106.63 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 107.2 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 98.44 mm | diamètre joint bague intérieure |
d2 | 96.2 mm | Diamètre rondèle de butée |
a | 55 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 25 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |