23:15:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7219-B-XL-TVP-UA
Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique
Remplace
7219-B-TVP-UA, 7219B.TVP.UA
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 95 mm | Alésage |
D | 170 mm | Diamètre extérieur |
B | 32 mm | Largeur |
Cr | 123,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 106,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 6,400 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 5,200 1/min | vitesse limite |
nϑr | 4,450 1/min | Vitesse de base |
≈m | 2.61 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 107 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 158 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
Db max | 163 mm | Diamètre maximum face loc. sur bague extérieure |
ra max | 2.1 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 141.5 mm | Diamètre joint bague extérieure |
d1 | 125.3 mm | Diamètre joint bague intérieure |
a | 71.6 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 40 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
Amin | 54 µm | Jeu axial par jeu min. |
Tol(+) | 12 µm | Tolérance pour le jeu axial ou la précharge par jeu |