07:49:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2309-K-TVH-C3
Roulement à rotule sur billes
Roulements sphères 23..-K-TVH, alésage conique cône 1:12, cage en plastique
Remplace
2309K.TV.C3
Information produit




dimensions principale & données de performance
d | 45 mm | Alésage |
D | 100 mm | Diamètre extérieur |
B | 36 mm | Largeur |
Cr | 55,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 16,600 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 1,060 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 7,000 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 8,000 1/min | Vitesse de base |
≈m | 1.176 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 54 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
da max | 57 mm | Diamètre maximum épaulement d'arbre IR min |
Da max | 91 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
db min | 50 mm | Diamètre de cavité minimum du manchon |
Ba min | 5 mm | Largeur de cavité minimum du manchon |
ra max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 83.64 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
d1 | 60.05 mm | Diamètre d'épaulement bague intérieure |
C1 | 0.1 mm | Déport éléments roulants |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.43 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 1.47 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 2.28 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 1.54 | Facteur de sécurité statique |
information additionnelle
H2309 | Manchon de serrage |