08:00:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GE55-XL-KTT-B
Roulement auto-aligneur
Roulement auto-aligneur GE..-KRR-B, bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité T des 2 côtés
Remplace
GE55-KTT-B
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 55 mm | Alésage |
DSP | 100 mm | Diamètre extérieur |
B | 55.5 mm | Largeur |
Cur | 1,240 N | Limite à la fatigue, radiale |
B1 | 71.4 mm | Largeur totale du collier de blocage |
Cr | 43,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 29,000 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 1.37 kg | Poids |
Dimensions
C | 25 mm | Largeur, bague extérieure |
C2 | 29 mm | Largeur totale joint |
S | 27.8 mm | Distance piste |
d1 | 69.8 mm | diamètre de bord bague intérieure |
D1 | 85.9 mm | Diamètre extérieur joint |
Ca | 7 mm | Distance trou de lubrification |
d3 | 76 mm | Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage |
W | 5 mm | Largeur entre plats |
facteurs de calcul
f0 | 14.2 | Facteur de calcul |