18:44:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KSR16-L0-08-10-16-15
Pignon tendeur de chaîne
Pignons tendeurs de chaînes KSR..-L0, pignon en acier ou en acier fritté
Remplace
KSR 16.LO.08.10.16.15
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 16.2 mm | Alésage |
d | 0.1 mm | Tolérance supérieure |
d | 0 mm | Tolérance basse |
C1 | 7 mm | Épaisseur roue dentée |
D0 | 65.1 mm | Diamètre primitif (denture) |
Dk | 70.5 mm | Diamètre extrémité (denture) |
≈m | 0.16 kg | Poids |
Cotes de montage
p | 12.7 mm | Roue dentée |
z | 16 | Nombre de dents |
x | Chaine ISO | |
x | Chaine ANSI |
Dimensions
C2 | 1.1 mm | Largeur du chanfrein |
D | 40 mm | Diamètre extérieur |
C | 12 mm | Largeur, bague extérieure |
B | 18.3 mm | Largeur bague intérieure |
Les dimensions techniques de ce produit proviennent de différents systèmes de cotes ; la conversion selon l’autre système de cotes [en bleu] n’est pas garantie.
Téléchargements :