13:58:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B7204-E-T-P4S-UL
Roulement de broche
Roulements de broche B72..-E, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, tolérances réduites
Remplace
B7204E.T.P4S.UL, B7204E.TPA.P4.UL
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 20 mm | Alésage |
D | 47 mm | Diamètre extérieur |
B | 14 mm | Largeur |
Cr | 16,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 7,700 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 810 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 30,000 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nG Oil | 45,000 1/min | Vitesse limite pour lubrification à l'huile |
≈m | 100 g | Poids |
Cotes de montage
da | 26.5 mm | Diamètre d'épaulement d'arbre |
da | h12 | Ajustement diamètre d'épaulement d'arbre |
Da | 40.5 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
Da | H12 | Ajustement diamètre d'épaulement bague extérieure |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0.3 mm | Rayon de gorge maximum |
Etk min | 29.6 mm | |
Etk max | 31.7 mm | diamètre primitif maximum d'injection |
Etk1 min | 29.6 mm | Diamètre primitif minimum d'injection |
Etk1 max | 31.7 mm | Diamètre primitif maximum d'injection |
a | 14.9 mm | Distance sommet des cones de pression |
Dimensions
rmin | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
α | 25 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
FV L | 107 N | Effort de précharge Léger |
FV M | 398 N | Effort de précharge Moyen |
FV H | 848 N | Effort de précharge Haute |
KaE L | 313 N | Effort de décollement Légère |
KaE M | 1,212 N | Effort de décollement Moyenne |
KaE H | 2,686 N | Effort de décollement Haute |
ca L | 64 N/µm | Rigidité axiale Légère |
ca M | 106 N/µm | Rigidité axiale Moyenne |
ca H | 146 N/µm | Rigidité axiale Forte |
Votre alternative produit actuelle
Angle de contact | E | angle de contact 25° |
lubrifiant | Sans | |
joint | Sans | Sans |
forme extérieure | Norme | Norme |
Cage | T | cage synthétique stratifiée |
classe de tolérance | P4S | Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620 |
disposition de la paire de roulement | U | roulement seul |
précharge | L | Preload light |
Caractéristiques