20:10:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



29336-E1-XL
Rodamiento axial oscilante de rodillos
Rodamiento axial oscilante de rodillos 293..-E1-XL, sin anillo lateral
Sustituye
29336-E1
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 180 mm | Diámetro del agujero |
D | 300 mm | Diámetro exterior |
T | 73 mm | Height |
Ca | 1,460,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 4,300,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 530,000 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 2,240 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 1,170 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 17.994 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 235 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 263 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db min | 304 mm | Diámetro mínimo de agujero del soporte |
db max | 195 mm | Distancia máxima del casquillo |
db1 max | 190 mm | Diámetro máximo de chaflán del casquillo distanciador |
ra max | 2.5 mm | Radio máximo de la ranura |
30 ° | Ángulo del chaflán del casquillo distanciador |
Medidas
D1 | 227 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
d1 | 274.5 mm | Diámetro del borde del anillo del eje |
rmin | 3 mm | Minimum chamfer dimension |
T1 | 35.5 mm | Altura del anillo de alojamiento |
T3 | 46 mm | Altura del anillo del eje |
T5 | 64.5 mm | Distancia anillo del eje - jaula |
A | 103 mm | Distancia del punto central |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Productos vistos recientemente