13:47:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RNA49/28-XL
Roulement à rouleaux radiaux
Roulement à rouleaux radiaux RNA..-XL
Remplace
RNA49/28, RNA4928
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
Fw | 32 mm | Diamètre sous rouleaux |
D | 45 mm | Diamètre extérieur |
B | 17 mm | Largeur |
Cr | 27,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 33,500 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 6,200 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 13,600 1/min | vitesse limite |
nG Grease | 8,200 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nϑr | 7,600 1/min | Vitesse de base |
≈m | 74.83 g | Poids |
Dimensions
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
C | 17 mm | Largeur, bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
G32X45X4 | Bague d'étanchéité |