21:21:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KHM903249-HM903210
Roulement à rouleaux coniques
Roulements à rouleaux coniques K-Series, cotes pouces, dissociable, réglé ou par paire
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 44.45 mm | Alésage |
D | 95.25 mm | Diamètre extérieur |
B | 28.575 mm | Largeur, bague intérieure |
C | 22.225 mm | Largeur, bague extérieure |
T | 30.958 mm | Width, total |
Cr | 99,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 120,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 14,700 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 7,500 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 6,200 1/min | Vitesse thermique de référence |
≈m | 1.04 kg | Poids |
Cotes de montage
da max | 54 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
db min | 65 mm | Diamètre minimum épaulement d'arbre |
Da min | 81 mm | Diamètre minimum épaulement du logement |
Db min | 91 mm | Diamètre minimum épaulement du logement |
Ca min | 2 mm | Espace minimum axial |
Cb min | 6.5 mm | Minimum axial space |
ra max | 3.6 mm | Rayon maximum du filet de l'arbre |
rb max | 0.8 mm | Rayon maximum du filet du logement |
Dimensions
r1, 2 min | 3.6 mm | Dimension minimum de chanfrein de bague intérieure face arrière |
r3, 4 min | 0.8 mm | Dimension minimum de chanfrein de bague extérieure face arrière |
a | 31 mm | Distance sommet des cones de pression |
d1 | 72 mm | Diamètre du bord de guidage de la bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.74 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y | 0.81 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0.45 | Facteur de sécurité statique |