05:36:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RSTO45
Galet de roulement
Galets de roulement RSTO, sans guidage axial, bague extérieure sans bords
Remplace
RSTO 45
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
D | 85 mm | Diamètre extérieur |
Fw | 55 mm | Diamètre sous rouleaux |
C | 19.8 mm | Largeur, bague extérieure |
Cr w | 25,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r w | 44,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur w | 6,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nD G | 750 1/min | Vitesse pour une lubrification à la graisse |
≈m | 453 g | Poids |
Dimensions
E | 63 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
rmin | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
R | 500 mm | Rayon bague extérieure profile externe |