19:44:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GF120-DO
Embout à rotule
Embout hydraulique à rotule, avec extrémité à souder rectangulaire, avec entretien, combinaison : acier/acier, ouvert
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
Cr | 1,240,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 3,400,000 N | Charge stat. de base, radiale |
d | 120 mm | Alésage roulement |
d2 | 360 mm | diamètre oeuillet extérieur |
l6 | 390 mm | Longueur totale embout à souder |
D | 180 mm | Diamètre extérieur roulement |
B | 85 mm | Largeur bague intérieure |
≈m | 79 kg | Poids |
Dimensions
dK | 160 mm | Diamètre de bille |
α | 6 ° | angle de basculement |
C1 | 90 mm | Largeur extrémité de tige |
C1 max | 95 mm | Largeur extrémité de tige, max. |
h2 | 210 mm | Longueur de tige embout à souder |
dUT | -0.02 mm | alésage roulement, tolérance basse |
dOT | 0 mm | Alésage roulement, tolérance haute |
BUT | -0.2 mm | Largeur bague intérieure, tolérance basse |
BOT | 0 mm | Largeur bague intérieure, tolérance haute |
Gr | 0,065 - 0,165 | Jeu radial |
Grmax | 0.165 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0.065 mm | Radial clearance, minimum |
Cotes de montage
r1smin | 1 mm | Distance de bord |
d1 | 135.5 mm | diamètre bride extérieur bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -60 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |