17:07:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AH3044G-H
Manchon de démontage
Manchon de démontage AH..-H, accessoire roulement, hydraulique, pièce finie
Remplace
AH3044GH
Information produit



Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d1 | 200 mm | Alésage |
G | Tr230X4 | Filetage |
B1 | 111 mm | Longueur de la douille |
≈m | 7.387 kg | Poids |
Cotes de montage
G1 | G1/8 | Filetage connecteur huile |
a | 6.5 mm | Distance raccord d'huile |
IG1 | 12 mm | Profondeur filetage connecteur huile |
Dimensions
d | 220 mm | Alésage |
a1 | 6 mm | Saillie du roulement |
IG | 20 mm | Longueur de taraudage |
information additionnelle
1:12 | Cône |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Design | H | Avec |