22:04:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HC6336-G
Roulement à billes
Roulements à billes HC63..-G, roulements hybrides, à une rangée, roulements d’alternateur, cage en tôle d’acier
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 180 mm | Alésage |
D | 380 mm | Diamètre extérieur |
B | 75 mm | Largeur |
Cr | 350,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 445,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 10,600 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 2,850 1/min | vitesse limite |
nϑr | 2,410 1/min | Vitesse de base |
≈m | 35.5 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 197 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 363 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 3 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 4 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 311.15 mm | diamètre joint bague extérieure |
d1 | 250 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 19 | Facteur de calcul |