17:10:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

AHP-703-SET
Pompe hydraulique, manuelle
Pompe manuelle en aluminium BETEX, bi-étagée, fournie avec un manomètre, un raccord en T, un flexible, des raccords et un coffret en acier
Remplace
7265751
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
Données techniques
pmax | 700 bar | Pression de fonctionnement maximale |
p1 | 20 bar | Operating pressure, 1st stage |
V̇H1 | 12.9 cm³ | Oil flow/stroke, 1st stage |
V̇H2 | 2.3 cm³ | Oil flow/stroke, 2nd stage |
Vmax | 2 l | Volume du réservoir d’huile |
Veff | 1.62 l | Quantité d’huile utilisable |
single-acting | Cylinder compatibility | |
3/8" NPT | Hose connection pump body | |
623 mm | Longueur | |
150 mm | Largeur | |
135 mm | Hauteur | |
6.3 kg | Weight pump | |
761 x 264 x 244 | Dimensions steel case (mm) | |
≈m | 18.1 kg | Poids 1 |
Dimensions
A | 623 mm | |
B | 556 mm | |
C | 150 mm | |
D | 102 mm | |
E | 135 mm | |
F | 135 mm | |
G | 50 mm | |
H | 37 mm |
information additionnelle
preferably in combination with hydraulic cylinders and hydraulic pullers HXP | Use |
Notes de bas de page
1

Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Series | AHP | Aluminum lightweight hand pump, 2-stage |
Version | HC | For use with hydraulic cylinders |