20:45:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCANOL-MULTI2-250G
Graisse pour roulements
ARCANOL-MULTI2
Remplace
ARCA.GREASE.MULTI2.250G
Information produit
Données techniques
ϑ Omin | -30 °C | Température de fonctionnement, min. |
ϑ Omax | 120 °C | Température de fonctionnement, max. |
ϑG | 75 °C | Température limite supérieure continue |
n · dM | 500,000 mm/min | Valeur spécifique de vitesse de rotation |
Savon de lithium | Type d’épaississant | |
huile minérale | Type d’huile de base | |
ν40 | 110 mm²/s | Viscosité de l’huile de base à +40 °C |
ν100 | 11 mm²/s | Viscosité de l’huile de base à +100 °C |
2 | Classe NLGI | |
Graisse à usage multiple | Catégorie de graisse | |
ρ | 0.95 kg/dm³ | Densité |
Tube 250 g | Conteneur | |
≈m | 275.3 g | Poids |

Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Grease category | MP | Multi-purpose greases |
Package size | 250 G | 250 g tube |