10:54:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit

dimensions principale & données de performance
G | Tr380X5 | Filetage |
d2 | 490 mm | Diamètre extérieur |
B | 60 mm | Largeur |
≈m | 32.5 kg | Poids |
Cotes de montage
d1 | 440 mm | Diamètre de chanfrein |
b | 32 mm | Largeur rainure |
h | 18 mm | Profondeur rainure |
information additionnelle
F | 6,500,000 N | Capacité de charge axiale, statique |
MS3176 | Fusible | |
30 ° | Angle du chanfrein |
Téléchargements :