06:23:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3202-BD-XL-TVH
Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique 32..-BD-XL-TVH, à deux rangées, X-life, cage en plastique
Remplace
3202-BD-TVH
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 15 mm | Alésage |
D | 35 mm | Diamètre extérieur |
B | 15.9 mm | Largeur |
Cr | 12,600 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 7,400 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 520 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 22,300 1/min | vitesse limite |
nϑr | 18,500 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.062 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 19.2 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 30.8 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 0.6 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 29.35 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 31.13 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 22.2 mm | diamètre joint bague intérieure |
d2 | 20.96 mm | Diamètre rondèle de butée |
a | 20.7 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 30 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |