11:19:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NUP2330-E-XL-M1
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques NUP..-E-XL-M1, avec cage, à une rangée, palier fixe, 2 bords à la bague extérieure, 1 bord à la bague intérieure, disque à bord intérieure, forme NUP
Remplace
NUP2330-E-M1, NUP2330E.M1
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 150 mm | Alésage |
D | 320 mm | Diamètre extérieur |
B | 108 mm | Largeur |
Cr | 1,380,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 1,600,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 249,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 3,650 1/min | vitesse limite |
nϑr | 1,460 1/min | Vitesse de base |
≈m | 44.7 kg | Poids |
Cotes de montage
d1 | 209.5 mm | Diamètre de bord maximum bague intérieure |
D1 min | 269.8 mm | Diamètre minimum de bord bague extérieure |
da min | 167 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
dc min | 213 mm | Épaulement d'arbre minimum |
Da max | 303 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 3 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 4 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 4 mm | Dimension minimum de chanfrein |
E | 283 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
F | 193 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
B3 | 16.5 mm | Largeur bord flotant |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |