00:26:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



ZKLN1747-2RS-XL
Roulement à billes à contact oblique
Roulement à billes à contact oblique ZKLN..-2RS-XL, à double effet, non vissable
Remplace
ZKLN 1747.2RS, ZKLN1747-2RS
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 17 mm | Alésage |
0 mm | Alésage tolérance haute | |
-0.005 mm | Alésage tolérance basse | |
D | 47 mm | Diamètre extérieur |
0 mm | Diamètre extérieur tolérance haute | |
-0.01 mm | Diamètre extérieur tolérance basse | |
B | 25 mm | Largeur |
0 mm | Largeur tolérance haute | |
-0.25 mm | Largeur tolérance basse | |
Ca | 20,800 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 31,500 N | charge stat. de base, axiale |
Cua | 1,920 N | limite à la fatigue, axiale |
nG Grease | 7,600 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nϑ | 3,300 1/min | Vitesse de rotation admissible |
MR | 0.24 Nm | Moment résistant |
≈m | 0.24 kg | Poids |
Cotes de montage
Da max | 37 mm | Diamètre maximum du logement |
da min | 23 mm | Diamètre minimum arbre |
Dimensions
d1 | 30 mm | diamètre de bord bague intérieure |
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
α | 60 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
caL | 450 N/µm | rigidité axiale |
ckL | 80 Nm/mrad | Rigidité au basculement |
Mm | 0.132 kg*cm2 | Moment d'inertie |
2 µm | Battement axial | |
ZM17 | Écrou de précision INA recommandé pour blocage radial | |
AM17 | Écrou de précision INA recommandé pour blocage axial | |
MA | 15 Nm | Couple de serrage recommendé écrou de blocage de précision INA |
7,514 N | Effort de serrage axial requis |