19:37:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZARF55145-L-TV
Roulement à aiguilles avec butée à rouleaux
Roulements à aig. avec butées à rouleaux cyl. ZARF..-L, à double effet, fixation par vis, rondelle-arbre longue
Information produit





Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 55 mm | Alésage |
D | 145 mm | Diamètre extérieur |
H | 103 mm | Hauteur |
Ca | 177,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 500,000 N | Basic static load rating, axial |
Cr | 44,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 98,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cua | 46,500 N | Fatigue load limit, axial |
Cur | 13,800 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Oil | 2,900 1/min | Vitesse limite pour lubrification à l'huile |
nG Grease | 1,000 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
MRL | 4 Nm | Bearing friction torque |
≈m | 4.519 kg | Poids |
Cotes de montage
Da max | 101 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
da min | 78 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
t1 | 0.2 mm | Position de l'alésage dans le logement |
Dimensions
H1 | 72 mm | Height outer ring over wave washer |
C | 22.5 mm | Largeur, bague extérieure |
C1 | 12.5 mm | Distance trou de lubrification |
D1 | 100 mm | Rip diameter shaft washer |
D2 | 80 mm | Heeldiameter wave washer long |
D3 | 98 mm | Outside diameter wave washer long |
B | 17.5 mm | Width, wave washer |
B1 | 38.5 mm | Width wave washer long |
B2 | 18 mm | Width heel wave washer long |
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
d1 | 6 mm | Diameter lubrication hole |
J | 118 mm | Diamètre primitif (trous) |
n | 12 | Nombre de vis de fixation |
n x t | 30 ° | Split |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
caL | 4,900 N/µm | Rigidity axial |
ckL | 3,600 Nm/mrad | Tilting stiffness |
Mm | 43 kg*cm2 | Moment d'inertie |
1 µm | Battement axial | |
radial | ZMA55/98 | Recommended INA precision locknut for radial locking (not included) |
axial | AM55 | Locknut 2 |
MA | 220 Nm | Couple de serrage écrou |
39,807 N | Effort de précharge axial | |
80X100X10 | Bague d'étanchéité | |
M10 | Dimension vis | |
na | 12 | Nombre de vis |
na x ta | 30 ° | Division (screwing holes) |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Cage | TV | Cage plastique en PA66 |
élément de fixation, bague extérieure | L | Stepped shaft locating washer extended on one side |
Caractéristiques