14:20:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit

dimensions principale & données de performance
Fw | 18 mm | Diamètre sous rouleaux |
D | 24 mm | Diamètre extérieur |
C | 26 mm | Largeur, bague extérieure |
Cr | 8,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 10,200 N | Charge stat. de base, radiale |
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
Cur | 1,440 N | Limite à la fatigue, radiale |
nGA | 7,500 1/min | Vitesse limite bague extérieure tournante |
nGW | 7,500 1/min | Vitesse limite arbre tournant |
≈m | 24.8 g | Poids |
Cotes de montage
Md per | 24.1 Nm | Couple de rotation admiss. |
Plage de température
Tmin | -10 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 70 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
lubrifiant | L564 | Graisse (L564) |
revêtement | Sans | Sans |
profil de la surface extérieure | Sans | Surface extérieure lisse |
design du ressort | Norme | Ressorts de pression en acier |
Caractéristiques