08:53:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3213-BD-XL-2Z-TVH
Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique 32..-BD-XL-2Z-TVH, à deux rangées, X-life, déflecteurs, cage en plastique
Remplace
3213-B-2Z-TVH, 3213-BD-2Z-TVH
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 65 mm | Alésage |
D | 120 mm | Diamètre extérieur |
B | 38.1 mm | Largeur |
Cr | 86,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 77,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 5,300 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 4,300 1/min | vitesse limite |
nϑr | 6,000 1/min | Vitesse de base |
≈m | 1.63 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 74 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 111 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 106.64 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 110.13 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 87.7 mm | diamètre joint bague intérieure |
d2 | 85.28 mm | Diamètre rondèle de butée |
a | 70.6 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 30 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Votre alternative produit actuelle
variante de design | B | Bearing without filling slot |
design interne modifié | D | D |
joint | 2Z | Déflecteurs des deux côtés |
Cage | TVH | Cage polyamide renforcée fibre de verre |
classe de tolérance | P6 | Classe 6 (P6) |
stabilisation dimensionnelle | S0 | Stabilisation dimensionnelle (150°) |
lubrifiant | GA13 | Graisse standard groupe |
jeu axial interne | CN | Jeu radial normal (CN) |
Caractéristiques