22:05:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3308-BD-XL-2Z
Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique 33..-BD-XL-2Z, à deux rangées, X-life, déflecteurs, cage en tôle d’acier
Remplace
3308-BD-2Z
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 40 mm | Alésage |
D | 90 mm | Diamètre extérieur |
B | 36.5 mm | Largeur |
Cr | 67,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 48,500 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 3,350 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 6,000 1/min | vitesse limite |
nϑr | 7,000 1/min | Vitesse de base |
≈m | 1.01 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 49 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 81 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 77.02 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 79.92 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 58.99 mm | diamètre joint bague intérieure |
d2 | 56.82 mm | Diamètre rondèle de butée |
a | 53.1 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 30 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |